Kabelrinne MKS-Magic® 85 FT
Art.Nr. 6059107 | EAN 4012195830467
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Dimension 85x500x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 423 cm² Nutzquerschnitt 42300 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 85 mm Länge 3050 mm Maß B 500 mm Maß L 380 mm Maß x 396 mm Maß y 462 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,85 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 85
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
Datenblatt MKSM 850 FT / 6059107 , 0.39MB , pdfKonformitätserklärung MKSM 850 FT / 6059107 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf