Kabelrinne MKS-Magic® 85 FS
Art.Nr. 6059092 | EAN 4012195830405
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Dimension 85x600x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 508 cm² Nutzquerschnitt 50800 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 85 mm Länge 3050 mm Maß B 600 mm Maß L 480 mm Maß x 496 mm Maß y 562 mm Belastungen
NEMA Lastklasse 8A Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,85 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 85
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
Datenblatt MKSM 860 FS / 6059092 , 0.39MB , pdfKonformitätserklärung MKSM 860 FS / 6059092 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf