Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS
Art.Nr. 6059006 | EAN 4012195829959
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Breite 300 mm Dimension 60x300x3050 Einsatz Sprinkleranlage ja Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Länge 3050 mm Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Maß B 300 mm Maß L 180 mm Maß x 196 mm Maß y 262 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein NEMA Lastklasse 8A Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 17800 mm² Nutzquerschnitt 178 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m Stützabstand 2,0m 1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 60
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKSM 630 FS / 6059006 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKSM 630 FS / 6059006 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MKSM 630 FS / 6059006 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Zwischendeckenmontage, Brandschutztechnische Stellungnahme Kabelrinnen MKSM 6... mit Stiel-/Auslegerkombination , 0.12MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Zwischendeckenmontage, Brandschutztechnische Stellungsnahme Kabelrinne MKS6... auf Montageschienen , 0.14MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Zwischendeckenmontage, Brandschutztechnische Stellungnahme Kabelrinne MKSM6… auf Montageschienen , 0.15MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung System-Kurzanleitung für MKSM, SKSM, RKSM , 0.04MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf