Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS

Art.Nr. 6059002 | EAN 4012195829935

3050 mm
60 mm
1 mm
nein
zink
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1 mm
Breite 150 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 5,3768 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 60x150x3050
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Länge 3050 mm
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB
Maß B 150 mm
Maß L 30 mm
Maß x 46 mm
Maß y 112 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
NEMA Lastklasse 8A
Nutzlänge 3000 mm
Nutzquerschnitt 88 cm²
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Stützabstand 1,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Blechstärke Funktionserhalt Farbe Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSM 610 FS 3050 mm 100 mm 60 mm 1 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059000
3 m 41,65 € Preis / 1 m
MKSM 615 FS 3050 mm 150 mm 60 mm 1 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059002
3 m 47,15 € Preis / 1 m
MKSM 620 FS 3050 mm 200 mm 60 mm 1 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059004
3 m 52,85 € Preis / 1 m
MKSM 630 FS 3050 mm 300 mm 60 mm 1 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059006
3 m 69,65 € Preis / 1 m
MKSM 640 FS 3050 mm 400 mm 60 mm 1 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059008
3 m 87,80 € Preis / 1 m
MKSM 650 FS 3050 mm 500 mm 60 mm 1 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059010
3 m 108,10 € Preis / 1 m
MKSM 660 FS 3050 mm 600 mm 60 mm 1 mm nein zink Stahl bandverzinkt 6059012
3 m 121,35 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder-Set Magic FS Längsverbinder-Set Magic FS KTSMV 615 FS 6068916
1 Stück 24,10 € Preis / 1 Stück
45°-Bogen 60 FS 45°-Bogen 60 FS RB 45 615 FS 6036102
1 Stück 74,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 60 FS 90°-Bogen 60 FS RB 90 615 FS 6036562
1 Stück 89,90 € Preis / 1 Stück
Bogen winkelverstellbar 60 FS Bogen winkelverstellbar 60 FS RB W 615 FS 6037102
1 Stück 127,90 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FS Anbau-Abzweigstück 60 FS RAA 615 FS 6042113
1 Stück 70,55 € Preis / 1 Stück
T-Stück 60 FS T-Stück 60 FS RT 615 FS 6038102
1 Stück 113,25 € Preis / 1 Stück
Deckel mit Drehriegel FS Deckel mit Drehriegel FS DRL 150 FS 6052150
3 m 48,10 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 FS Trennsteg 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 m 20,30 € Preis / 1 m
Bogen variabel Magic 60 FS Bogen variabel Magic 60 FS RBMV 615 FS 6040482
1 Stück 127,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung MKSM 615 FS / 6059002 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

MKSM 615 FS / 6059002
Download