Kabelrinne MKS-Magic® 60 FS
Art.Nr. 6059000 | EAN 4012195829553
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Breite 100 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,468 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 60x100x3050 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Länge 3050 mm Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel 50 dB Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB Maß B 100 mm Maß L 30 mm Maß y 62 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein NEMA Lastklasse 8A Nutzlänge 3000 mm Nutzquerschnitt 5800 mm² Nutzquerschnitt 58 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,5m 1,6 kN/m Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 60
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKSM 610 FS / 6059000 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung MKSM 610 FS / 6059000 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung MKSM 610 FS / 6059000 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung KTS-Magic , 0.18MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Zwischendeckenmontage, Brandschutztechnische Stellungsnahme Kabelrinne MKS6... auf Montageschienen , 0.14MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Zwischendeckenmontage, Brandschutztechnische Stellungnahme Kabelrinne MKSM6… auf Montageschienen , 0.15MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Zwischendeckenmontage, Brandschutztechnische Stellungnahme Kabelrinnen MKSM 6... mit Stiel-/Auslegerkombination , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf