Kabelrinne SKS 85 FT

Typ SKS 830 FT
|
Art.Nr. 6058663
|
EAN 4012196061570
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

SKS 85 = Schweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite300 mm
Höhe85 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt253 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt25300 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung85 x 300
Dimension85x300x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,5603 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m2,8 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 85

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RLVL 85 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
DRL 300 FT

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6036234

45°-Bogen 85 FT
Typ
RB 45 830 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
SKS 810 FT
Art.Nr.
6058620
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 820 FT
Art.Nr.
6058647
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 830 FT
Art.Nr.
6058663
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 840 FT
Art.Nr.
6058698
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 850 FT
Art.Nr.
6058728
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 860 FT
Art.Nr.
6058744
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl