Kabelrinne SKS 85 FS
Art.Nr. 6058604 | EAN 4012196061396
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKS 85 = Schweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 85 x 600 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,6 in Blechstärke 1,5 mm Dimension 85x600x3000 Funktionserhalt nein Lieferzubehör Längsverbinder RLVL 85 Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 50800 mm² Nutzquerschnitt 508 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 3 in Höhe 85 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 600 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 85
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 860 FS / 6058604 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung SKS 860 FS / 6058604 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf