Kabelrinne SKS 85 FS
Art.Nr. 6058205 | EAN 4012196061150
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKS 85 = Schweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 85 x 200 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,6 in Blechstärke 1,5 mm Dimension 85x200x3000 Funktionserhalt nein Lieferzubehör Längsverbinder RLVL 85 Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 18600 mm² Nutzquerschnitt 186 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 85 mm Höhe 3 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 200 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 85
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
Datenblatt SKS 820 FS / 6058205 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung SKS 820 FS / 6058205 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf