Kabelrinne MKS 85 FS
Art.Nr. 6057403 | EAN 4012196060917
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
MKS 85 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 85 x 400 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension 85x400x3000 Funktionserhalt nein Lieferzubehör Längsverbinder RLVL 85 Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 338 cm² Nutzquerschnitt 33800 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 3 in Höhe 85 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 400 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 85
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
ab der Breite 300 mm mit Stoßstellenleiste SSLB geprüft
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKS 840 FS / 6057403 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung MKS 840 FS / 6057403 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf