Kabelrinne EKS 60 FT
Art.Nr. 6056806 | EAN 4012196333790
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
EKS 60 = Extraschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60 x 300 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,1 in Blechstärke 2 mm Dimension 60x300x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 17800 mm² Nutzquerschnitt 178 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 3000 mm Maß B 300 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m Stützabstand 2,0m 1,7 kN/m Stützabstand 2,5m 1,4 kN/m Stützabstand 3,0m 0,95 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ EKS 60
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EKS 630 FT / 6056806 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung EKS 630 FT / 6056806 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf