Kabelrinne SKS 60 A4
Art.Nr. 6056750 | EAN 4012196050048
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Blechstärke 0,06 in Breite 100 mm Breite 4 in CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 14,2474 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 60x100x3000 Farbe edelstahl Funktionserhalt ja Höhe 2 in Höhe 60 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 100 mm Maß W 100 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 58 cm² Nutzquerschnitt 5800 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 610 A4 / 6056750 , 0.34MB , pdfEU-Konformitätserklärung SKS 610 A4 / 6056750 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKS 610 A4 / 6056750 , 0.09MB , pdf