Kabelrinne SKS 60 FT
Art.Nr. 6056717 | EAN 4012196060610
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60 x 500 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,06 in Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x500x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 298 cm² Nutzquerschnitt 29800 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 500 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 60
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
Datenblatt SKS 650 FT / 6056717 , 0.34MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 650 FT / 6056717 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf