Kabelrinne SKS 60 FT
Art.Nr. 6056636 | EAN 4012196389957
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60 x 100 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Blechstärke 0,06 in Brandschutz Funktionserhalt Normtragekonstruktion Dimension 60x100x3000 Funktionserhalt ja Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 5800 mm² Nutzquerschnitt 58 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Breite 4 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 100 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 60
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 610 FT / 6056636 , 0.42MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 610 FT / 6056636 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf