Kabelrinne SKS 60 FS
Art.Nr. 6056601 | EAN 4012196060498
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60 x 600 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1,5 mm Blechstärke 0,06 in Bodenlochung 7x32 Dimension 60x600x3000 Funktionserhalt nein Lieferzubehör Längsverbinder RLVL 60 Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 358 cm² Nutzquerschnitt 35800 mm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Breite 24 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 600 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 60
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
Datenblatt SKS 660 FS / 6056601 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 660 FS / 6056601 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKS 660 FS / 6056601 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Zwischendeckenmontage, Brandschutztechnische Stellungnahme Kabelrinne SKS6... mit Stiel-/Auslegerkombination , 0.11MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Zwischendeckenmontage, Brandschutztechnische Stellungnahme Kabelrinnen SKS6... auf Montageschienen , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf