Kabelrinne EKS 60 FS
Art.Nr. 6056423 | EAN 4012196625215
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
EKS 60 = Extraschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60 x 400 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,1 in Blechstärke 2 mm Dimension 60x400x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 23800 mm² Nutzquerschnitt 238 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 118 ft Länge 3000 mm Maß B 400 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m Stützabstand 2,0m 1,7 kN/m Stützabstand 2,5m 1,4 kN/m Stützabstand 3,0m 0,95 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ EKS 60
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
Datenblatt EKS 640 FS / 6056423 , 0.32MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung EKS 640 FS / 6056423 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf