Kabelrinne SKS 60 FS
Art.Nr. 6056202 | EAN 4012196060252
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60 x 200 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,06 in Blechstärke 1,5 mm Bodenlochung 7x32 Brandschutz Funktionserhalt Normtragekonstruktion Dimension 60x200x3000 Funktionserhalt ja Lieferzubehör Längsverbinder RLVL 60 Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 11800 mm² Nutzquerschnitt 118 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 200 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 60
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
Datenblatt SKS 620 FS / 6056202 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 620 FS / 6056202 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKS 620 FS / 6056202 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Zwischendeckenmontage, Brandschutztechnische Stellungnahme Kabelrinnen SKS6... auf Montageschienen , 0.14MB , pdfBrandschutztechnische Stellungnahme Zwischendeckenmontage, Brandschutztechnische Stellungnahme Kabelrinne SKS6... mit Stiel-/Auslegerkombination , 0.11MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf