Kabelrinne SKS 60 FS
Typ SKS 615 FS
|Art.Nr. 6056156
|EAN 4012196389711




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Die Kabelrinne Typ SKS kann auch für den Funktionserhalt verwendet werden. Weitere Angaben siehe BSS-Brandschutz-Systeme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 150 mm |
| Maß W | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 88 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 8800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Bodenlochung | 7x32 |
| Dimension | 60x150x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Brandschutz | Funktionserhalt Normtragekonstruktion |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,9623 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 1,8 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 1,15 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,5 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 2,65 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
SKS 610 FS
3000
100
ja
1,5
bandverzinkt
Stahl
6056105
SKS 615 FS
3000
150
ja
1,5
bandverzinkt
Stahl
6056156
SKS 620 FS
3000
200
ja
1,5
bandverzinkt
Stahl
6056202
SKS 630 FS
3000
300
ja
1,5
bandverzinkt
Stahl
6056296
SKS 640 FS
3000
400
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
6056407
SKS 650 FS
3000
500
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
6056504
SKS 660 FS
3000
600
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
6056601
Breite
Funktionserhalt
SKS 610 FS
Art.Nr.
6056105
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 615 FS
Art.Nr.
6056156
Länge
3000
Breite
150
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 620 FS
Art.Nr.
6056202
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 630 FS
Art.Nr.
6056296
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 640 FS
Art.Nr.
6056407
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 650 FS
Art.Nr.
6056504
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKS 660 FS
Art.Nr.
6056601
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl