Kabelrinne MKS 60 FT
Art.Nr. 6055699 | EAN 4012196388097
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
MKS 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 60 x 500 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Dimension 60x500x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 29800 mm² Nutzquerschnitt 298 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 in Breite 500 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 500 mm Belastungen
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m Stützabstand 2,0m 1 kN/m Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 60
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
Datenblatt MKS 650 FT / 6055699 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKS 650 FT / 6055699 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MKS 650 FT / 6055699 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schraubbare Kabelrinnensysteme , 9.41MB , pdf