Kabelrinne MKS 60 FS
Typ MKS 610 FS
|Art.Nr. 6055109
|EAN 4012196059652




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
MKS 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 100 mm |
| Maß W | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 58 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 5800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 60 x 100 |
| Dimension | 60x100x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,481 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 1 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 0,5 kN/m |
| Stützabstand 1,75m | 1,25 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 1,5 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
MKS 610 FS
3000
100
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6055109
MKS 615 FS
3000
150
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6055141
MKS 620 FS
3000
200
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6055206
MKS 630 FS
3000
300
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6055303
MKS 640 FS
3000
400
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6055400
MKS 650 FS
3000
500
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6055508
MKS 660 FS
3000
600
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6055524
Breite
MKS 610 FS
Art.Nr.
6055109
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 615 FS
Art.Nr.
6055141
Länge
3000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 620 FS
Art.Nr.
6055206
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 630 FS
Art.Nr.
6055303
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 640 FS
Art.Nr.
6055400
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 650 FS
Art.Nr.
6055508
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 660 FS
Art.Nr.
6055524
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl