Kabelrinne MKS 35 FS
Art.Nr. 6053637 | EAN 4012196059591
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
MKS 35 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 35 x 300 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Bodenlochung 1 Dimension 35x300x3000 Funktionserhalt nein Lieferzubehör Längsverbinderset RV 35 Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 10300 mm² Nutzquerschnitt 103 cm² Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 35 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 300 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,3 kN/m Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 35
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
Datenblatt MKS 330 FS / 6053637 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung MKS 330 FS / 6053637 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MKS 330 FS / 6053637 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf