Kabelrinne MKS 35 FS
Typ MKS 320 FS
|Art.Nr. 6053599
|EAN 4012196059539




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Funktionserhalt
nein
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
MKS 35 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 68 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 6800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 35 x 200 |
| Bodenlochung | 1 |
| Dimension | 35x200x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,3313 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 0,3 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 0,3 kN/m |
| Stützabstand 1,0m | 1,1 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,2 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 0,5 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
MKS 310 FS
3000
100
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6053548
MKS 320 FS
3000
200
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6053599
MKS 330 FS
3000
300
nein
1
bandverzinkt
Stahl
6053637
Breite
MKS 310 FS
Art.Nr.
6053548
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 320 FS
Art.Nr.
6053599
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 330 FS
Art.Nr.
6053637
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl