Kabelrinne MKS 35 FT
Art.Nr. 6053203 | EAN 4012196059355
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
MKS 35 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 35 x 200 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Dimension 35x200x3000 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 68 cm² Nutzquerschnitt 6800 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 35 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 200 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m Stützabstand 2,5m 0,3 kN/m Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 35
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKS 320 FT / 6053203 , 0.31MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKS 320 FT / 6053203 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf