Kabelrinne MKS 35 FT
Art.Nr. 6053106 | EAN 4012196059294
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
MKS 35 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 35 x 100 Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Breite 4 in Breite 100 mm Dimension 35x100x3000 Funktionserhalt nein Höhe 35 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 100 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Nutzquerschnitt 3300 mm² Nutzquerschnitt 33 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m Stützabstand 1,5m 0,75 kN/m Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m Stützabstand 2,5m 0,3 kN/m Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 35
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MKS 310 FT / 6053106 , 0.32MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MKS 310 FT / 6053106 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung MKS 310 FT / 6053106 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Kabelrinnen MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU , 0.24MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdf