Deckel, ungelocht A4
Art.Nr. 6052998 | EAN 4012195021247
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 1,25 mm Blechstärke 0,05 in Dimension 600x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 13 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRLU 600 A4 / 6052998 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRLU 600 A4 / 6052998 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf