Deckel, ungelocht A4
Art.Nr. 6052995 | EAN 4012195021216
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Dimension 400x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 13 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRLU 400 A4 / 6052995 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRLU 400 A4 / 6052995 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf