Deckel, ungelocht A4
Art.Nr. 6052993 | EAN 4012195021155
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Dimension 200x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Höhe 13 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRLU 200 A4 / 6052993 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRLU 200 A4 / 6052993 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf