Deckel, ungelocht A4
Art.Nr. 6052991 | EAN 4012195021124
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUngelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Breite 4 in Breite 100 mm Dimension 100x3000 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 13 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 100 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRLU 100 A4 / 6052991 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung DRLU 100 A4 / 6052991 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.64MB , pdf