Deckel mit Drehriegel A4

Art.Nr. 6052985 | EAN 4012195870890

3000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Breite 500 mm
Dimension 500x3000
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 13 mm
Länge 3000 mm
Maß B 500 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL 100 A4 3000 mm 100 mm 1 mm 6052980
3 m 111,95 € Preis / 1 m
DRL 200 A4 3000 mm 200 mm 1 mm 6052981
3 m 219,05 € Preis / 1 m
DRL 300 A4 3000 mm 300 mm 1 mm 6052983
3 m 304,00 € Preis / 1 m
DRL 400 A4 3000 mm 400 mm 1 mm 6052984
3 m 387,20 € Preis / 1 m
DRL 500 A4 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052985
3 m 814,90 € Preis / 1 m
DRL 600 A4 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052986
3 m 881,15 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DRL 500 A4 / 6052985 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download
Download

DRL 500 A4 / 6052985
Download