Deckel mit Drehriegel A2

Art.Nr. 6052894 | EAN 4012196058938

3000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 200 mm
Dimension 200x3000
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 35 mm
Länge 3000 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL 100 A2 3000 mm 100 mm 1 mm 6052878
3 m 73,60 € Preis / 1 m
DRL 150 A2 3000 mm 150 mm 1 mm 6052886
3 m 96,35 € Preis / 1 m
DRL 200 A2 3000 mm 200 mm 1 mm 6052894
3 m 119,20 € Preis / 1 m
DRL 300 A2 3000 mm 300 mm 1 mm 6052908
3 m 153,40 € Preis / 1 m
DRL 400 A2 3000 mm 400 mm 1 mm 6052932
3 m 206,55 € Preis / 1 m
DRL 500 A2 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052959
3 m 352,25 € Preis / 1 m
DRL 600 A2 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052975
3 m 413,55 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Download
Download
Download

DRL 200 A2 / 6052894
Download