Deckel mit Drehriegel A2
Art.Nr. 6052878 | EAN 4012196058877
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension 100x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 35 mm Länge 3000 mm Maß B 100 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL 100 A2 / 6052878 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL 100 A2 / 6052878 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf