Deckel, ungelocht A2
Art.Nr. 6052841 | EAN 4012196032297
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 1,5 mm Blechstärke 0,05 in Dimension 500x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 35 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 500 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRLU 500 A2 / 6052841 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRLU 500 A2 / 6052841 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf