Deckelklammer A2

Art.Nr. 6052810 | EAN 4012196692347

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckelklammer zur Befestigung von Deckeln auf Kabelrinnen und Kabelleitern.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 18 mm
Dimension 19x25x19
Farbe edelstahl
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 18 mm
Länge 25 mm
Maß B 18 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4310
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DK DRLU A2 6052810
30 Stück 2,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DK DRLU A2 / 6052810 , 0.16MB , pdf
Download

DK DRLU A2 / 6052810
Download