Deckel mit Drehriegel DD
Art.Nr. 6052721 | EAN 4012196039135
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,05 in Blechstärke 1,25 mm Dimension 550x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 22 in Breite 550 mm Höhe 35 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 550 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL 550 DD / 6052721 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL 550 DD / 6052721 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DRL 550 DD / 6052721 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf