Deckel mit Drehriegel DD
Typ DRL 300 DD
|Art.Nr. 6052712
|EAN 4012196038954




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß H | 15 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Anzahl Drehriegel | 6 St. |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | 300x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,9476 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (7)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DRL 100 DD
3000
100
1
6052703
DRL 150 DD
3000
150
1
6052706
DRL 200 DD
3000
200
1
6052709
DRL 300 DD
3000
300
1
6052712
DRL 400 DD
3000
400
1
6052715
DRL 500 DD
3000
500
1,25
6052718
DRL 600 DD
3000
600
1,25
6052724
Breite
Blechstärke
DRL 100 DD
Art.Nr.
6052703
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
1
DRL 150 DD
Art.Nr.
6052706
Länge
3000
Breite
150
Blechstärke
1
DRL 200 DD
Art.Nr.
6052709
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1
DRL 300 DD
Art.Nr.
6052712
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1
DRL 400 DD
Art.Nr.
6052715
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1
DRL 500 DD
Art.Nr.
6052718
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,25
DRL 600 DD
Art.Nr.
6052724
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,25