Deckel, ungelocht DD
Art.Nr. 6052671 | EAN 4012196336852
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 0,05 in Blechstärke 1,5 mm Dimension 550x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 22 in Breite 550 mm Höhe 13 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 550 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRLU 550 DD / 6052671 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRLU 550 DD / 6052671 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf