Deckel, ungelocht DD

Art.Nr. 6052668 | EAN 4012196336791

3000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,05 in
Blechstärke 1,5 mm
Breite 500 mm
Breite 20 in
Dimension 500x3000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 13 mm
Länge 10 ft
Länge 3000 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRLU 050 DD 3000 mm 50 mm 1 mm 6052640
3 m 28,60 € Preis / 1 m
DRLU 100 DD 3000 mm 100 mm 1 mm 6052643
3 m 36,80 € Preis / 1 m
DRLU 150 DD 3000 mm 150 mm 1 mm 6052647
3 m 58,05 € Preis / 1 m
DRLU 200 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6052650
3 m 63,55 € Preis / 1 m
DRLU 300 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6052656
3 m 84,70 € Preis / 1 m
DRLU 400 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6052662
3 m 114,80 € Preis / 1 m
DRLU 500 DD 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6052668
3 m 172,05 € Preis / 1 m
DRLU 550 DD 3000 mm 550 mm 1,5 mm 6052671
3 m 188,40 € Preis / 1 m
DRLU 600 DD 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6052674
3 m 200,20 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DRLU 500 DD / 6052668 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download
Download

DRLU 500 DD / 6052668
Download