Deckel mit Drehriegel FS
Art.Nr. 6052606 | EAN 4012196058754
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,05 in Blechstärke 1,25 mm Dimension 600x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Breite 24 in Höhe 35 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 600 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL 600 FS / 6052606 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL 600 FS / 6052606 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DRL 600 FS / 6052606 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf