Deckel mit Drehriegel FS
Art.Nr. 6052568 | EAN 4012196058631
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Blechstärke 0,05 in Breite 22 in Breite 550 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 15,9058 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 550x3000 Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 35 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 550 mm Maß H 15 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL 550 FS / 6052568 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung DRL 550 FS / 6052568 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DRL 550 FS / 6052568 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf