Startseite

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6052207 | EAN 4012196058150

Beschreibung

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel6 St.
BefestigungsartDrehriegel
Blechstärke1 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,3056 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension200x3000
Farbezink
Funktionserhaltja
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
Oberflächebandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe35 mm
Länge3000 mm
Maß B200 mm
Maß H15 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (6)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6065018

Drehriegel FT
Typ
DRL H S FT

kl. VKE: 20 Stück

Typ
SBR 8 A2K

kl. VKE: 40 m

Typ
SBR 15 FSK

kl. VKE: 25 m

Ausführungen

Breite
Blechstärke
DRL 075 FS
Art.Nr.
6052029
Breite
75 mm
Blechstärke
1 mm
Länge
3000 mm
DRL 100 FS
Art.Nr.
6052096
Blechstärke
1 mm
Breite
100 mm
Länge
3000 mm
DRL 150 FS
Art.Nr.
6052150
Länge
3000 mm
Breite
150 mm
Blechstärke
1 mm
DRL 200 FS
Art.Nr.
6052207
Breite
200 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
1 mm
DRL 300 FS
Art.Nr.
6052304
Blechstärke
1 mm
Länge
3000 mm
Breite
300 mm
DRL 400 FS
Art.Nr.
6052401
Breite
400 mm
Blechstärke
1 mm
Länge
3000 mm
DRL 500 FS
Art.Nr.
6052509
Blechstärke
1,25 mm
Breite
500 mm
Länge
3000 mm
DRL 550 FS
Art.Nr.
6052568
Länge
3000 mm
Breite
550 mm
Blechstärke
1,25 mm
DRL 600 FS
Art.Nr.
6052606
Breite
600 mm
Länge
3000 mm
Blechstärke
1,25 mm