Deckel, ungelocht FS
Typ DRLU 150 FS
|Art.Nr. 6052153
|EAN 4012196030019



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 150 mm |
| Maß H | 15 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | aufschraubbar |
| Dimension | 150x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,1039 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (7)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DRLU 050 FS
3000
50
1
6052056
DRLU 100 FS
3000
100
1
6052103
DRLU 150 FS
3000
150
1
6052153
DRLU 200 FS
3000
200
1
6052210
DRLU 300 FS
3000
300
1
6052307
DRLU 400 FS
3000
400
1
6052405
DRLU 500 FS
3000
500
1,5
6052512
DRLU 550 FS
3000
550
1,5
6052571
DRLU 600 FS
3000
600
1,5
6052609
Breite
Blechstärke
DRLU 050 FS
Art.Nr.
6052056
Länge
3000
Breite
50
Blechstärke
1
DRLU 100 FS
Art.Nr.
6052103
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
1
DRLU 150 FS
Art.Nr.
6052153
Länge
3000
Breite
150
Blechstärke
1
DRLU 200 FS
Art.Nr.
6052210
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1
DRLU 300 FS
Art.Nr.
6052307
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1
DRLU 400 FS
Art.Nr.
6052405
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1
DRLU 500 FS
Art.Nr.
6052512
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,5
DRLU 550 FS
Art.Nr.
6052571
Länge
3000
Breite
550
Blechstärke
1,5
DRLU 600 FS
Art.Nr.
6052609
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,5