Deckel, ungelocht FS
Art.Nr. 6052056 | EAN 4012196029655
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufschraubbar Blechstärke 0,03 in Blechstärke 1 mm Dimension 50x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Breite 2 in Höhe 35 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 50 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRLU 050 FS / 6052056 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRLU 050 FS / 6052056 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DRLU 050 FS / 6052056 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf