Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Deckel/
Deckel mit Drehriegel/
…
/
Deckel mit Drehriegel FS
Deckel mit Drehriegel FS
Art.Nr. 6052029 | EAN 4012196385577



Art.Nr. / Typ
Blechstärke
Breite
Länge
3000 mm
kl. VKE: 3 m
3m
Beschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Drehriegel | 6 St. |
---|---|
Befestigungsart | Drehriegel |
Blechstärke | 1 mm |
Dimension | 75x3000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Geeignet für Gitterrinne | nein |
Geeignet für Kabelleiter | ja |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 75 mm |
---|---|
Höhe | 35 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß B | 75 mm |
Maß H | 15 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Blechstärke
Breite
Art.Nr.
DRL 075 FS
3000 mm
1 mm
75 mm
6052029
DRL 100 FS
3000 mm
1 mm
100 mm
6052096
DRL 150 FS
3000 mm
1 mm
150 mm
6052150
DRL 200 FS
3000 mm
1 mm
200 mm
6052207
DRL 300 FS
3000 mm
1 mm
300 mm
6052304
DRL 400 FS
3000 mm
1 mm
400 mm
6052401
DRL 500 FS
3000 mm
1,25 mm
500 mm
6052509
DRL 550 FS
3000 mm
1,25 mm
550 mm
6052568
DRL 600 FS
3000 mm
1,25 mm
600 mm
6052606
Blechstärke
Breite
DRL 075 FS
Art.Nr.
6052029
Länge
3000 mm
Blechstärke
1 mm
Breite
75 mm
DRL 100 FS
Art.Nr.
6052096
Länge
3000 mm
Breite
100 mm
Blechstärke
1 mm
DRL 150 FS
Art.Nr.
6052150
Breite
150 mm
Blechstärke
1 mm
Länge
3000 mm
DRL 200 FS
Art.Nr.
6052207
Blechstärke
1 mm
Breite
200 mm
Länge
3000 mm
DRL 300 FS
Art.Nr.
6052304
Blechstärke
1 mm
Länge
3000 mm
Breite
300 mm
DRL 400 FS
Art.Nr.
6052401
Blechstärke
1 mm
Länge
3000 mm
Breite
400 mm
DRL 500 FS
Art.Nr.
6052509
Länge
3000 mm
Blechstärke
1,25 mm
Breite
500 mm
DRL 550 FS
Art.Nr.
6052568
Blechstärke
1,25 mm
Länge
3000 mm
Breite
550 mm
DRL 600 FS
Art.Nr.
6052606
Länge
3000 mm
Breite
600 mm
Blechstärke
1,25 mm