Deckel mit Drehriegel FT
Art.Nr. 6051448 | EAN 4012196087792
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,06 in Blechstärke 1,5 mm Dimension 500x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 in Breite 500 mm Höhe 13 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL 500 FT / 6051448 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL 500 FT / 6051448 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf