Deckel mit Drehriegel FT

Art.Nr. 6051413 | EAN 4012196611713

3000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,06 in
Blechstärke 1,5 mm
Breite 16 in
Breite 400 mm
Dimension 400x3000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 13 mm
Länge 10 ft
Länge 3000 mm
Maß B 400 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL 100 FT 3000 mm 100 mm 1 mm 6051340
3 m 48,85 € Preis / 1 m
DRL 150 FT 3000 mm 150 mm 1 mm 6051359
3 m 75,65 € Preis / 1 m
DRL 200 FT 3000 mm 200 mm 1 mm 6051367
3 m 78,40 € Preis / 1 m
DRL 300 FT 3000 mm 300 mm 1 mm 6051383
3 m 100,70 € Preis / 1 m
DRL 400 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6051413
3 m 135,10 € Preis / 1 m
DRL 500 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6051448
3 m 206,05 € Preis / 1 m
DRL 600 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6051472
3 m 246,85 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DRL 400 FT / 6051413 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

DRL 400 FT / 6051413
Download