Deckel mit Drehriegel FT
Art.Nr. 6051383 | EAN 4012196611775
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension 300x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 13 mm Länge 10 ft Länge 3000 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL 300 FT / 6051383 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL 300 FT / 6051383 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf