Deckel mit Drehriegel FT
Art.Nr. 6051367 | EAN 4012196611898
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension 200x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Höhe 13 mm Länge 3000 mm Länge 10 ft Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL 200 FT / 6051367 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL 200 FT / 6051367 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf