Deckel für Abstandsmontage FT
Art.Nr. 6051226 | EAN 4012196179862
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für die Montage auf Abstand. Nicht geeignet für die Steigeleitern SLM und SLS.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1,5 mm Dimension 430x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 430 mm Länge 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL FAM 430 FT / 6051226 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL FAM 430 FT / 6051226 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf