Deckel für Abstandsmontage A4
Art.Nr. 6051216 | EAN 4012196219728
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für die Montage auf Abstand. Nicht geeignet für die Steigeleitern SLM und SLS.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1,5 mm Breite 530 mm Dimension 530x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Länge 3000 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL FAM 530 A4 / 6051216 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL FAM 530 A4 / 6051216 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DRL FAM 530 A4 / 6051216 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf