Deckel für Abstandsmontage A2
Art.Nr. 6051198 | EAN 4012196219650
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für die Montage auf Abstand. Nicht geeignet für die Steigeleitern SLM und SLS.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1,5 mm Dimension 530x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 530 mm Länge 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL FAM 530 A2 / 6051198 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL FAM 530 A2 / 6051198 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf