Deckel für Abstandsmontage A2
Art.Nr. 6051196 | EAN 4012196219643
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für die Montage auf Abstand. Nicht geeignet für die Steigeleitern SLM und SLS.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1,5 mm Dimension 430x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 430 mm Länge 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DRL FAM 430 A2 / 6051196 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DRL FAM 430 A2 / 6051196 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf